Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osá základová deska UNILOCK pro univerzální upnutí velikost systému 138 mm
42220-10

5osá základová deska UNILOCK pro univerzální upnutí velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:Základové desky UNILOCK lze přímo adaptovat na stoly strojů s T-drážkami nebo na rastrové děrované systémy. Na základě jejich variabilní konstrukce se základové desky nechají flexibilně umístit na stole stroje. Díky tomu lze se základovými deskami pokrýt každou pozici na stole stroje.
Na základě stabilní konstrukce se tyto základové desky ideálně hodí jako základní prvek pro velké a těžké obrobky.
Na vyžádání:Další provedení.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M12
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42220-10 5osá základová deska UNILOCK pro univerzální upnutí velikost systému 138 mm 245 kB

Výkresy

5osá základová deska UNILOCK pro univerzální upnutí velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

CADPřís.CenaObjednat
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83