Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm
42220-25

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK slouží také pro adaptaci velikosti systému 80 na velikost systému 138.
Díky tomu se mohou nasazovat veškeré prvky velikosti systému 80.
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42220-25 5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm 275 kB

Výkresy

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

SWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
42220-25-125112565015 1 281,10 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83