Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý základní modul UNILOCK velikost systému 138 mm
42220-05

5osý základní modul UNILOCK velikost systému 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNILOCK se systémovou velikostí 138 jsou vhodné pro upevnění velkých a těžkých obrobků. Obrobky lze vkládat přímo do základního modulu pomocí upínacího čepu nebo pomocí redukčního adaptéru. Základní moduly se přišroubují ke strojnímu stolu prostřednictvím příslušných základních desek nebo přímo. Flexibilní polohování je možné. Spojením dvou modulů, spodní stranou k sobě, lze také vytvořit a použít dvojitý upínací modul.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M16, M20, M24, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M16)    75.000 N
- přídržná síla (M20) 160.000 N
- přídržná síla (M24) 230.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42220-05 5osý základní modul UNILOCK velikost systému 138 mm 389 kB

Výkresy

5osý základní modul UNILOCK velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníH

SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83