|
|
28080-90Vtlačovač pro ucpávky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: zušlechtěno.Upozornění:Nastavovací razník pro vtlačení kuličky do pouzdra. Vtlačení se obvykle provádí ručně pomocí kladiva nebo lisu. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D4 | D5 | L4 | L5 | S | X | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28080-90-030 | 3 | 9,5 | 2,8 | 127 | 10 | 1,2 | 0,4 |  | | 89,26 € | | 28080-90-040 | 4 | 9,5 | 3,8 | 127 | 10 | 1,5 | 0,2 |  | | 89,26 € | | 28080-90-050 | 5 | 9,5 | 4,8 | 127 | 12,7 | 2 | 0,4 |  | | 89,26 € | | 28080-90-060 | 6 | 9,5 | 5,8 | 127 | 20 | 2,5 | 0,4 |  | | 89,26 € | | 28080-90-070 | 7 | 9,5 | 6,7 | 127 | 20 | 3 | 0,4 |  | | 89,26 € | | 28080-90-080 | 8 | 9,5 | 7,7 | 127 | 33 | 3,5 | 0,3 |  | | 89,26 € | | 28080-90-090 | 9 | 12,7 | 8,7 | 127 | 38 | 4 | 0,4 |  | | 89,26 € | | 28080-90-100 | 10 | 12,7 | 9,7 | 127 | 38 | 4,5 | 0,4 |  | | 89,26 € | | 28080-90-120 | 12 | 12,7 | 11,7 | 127 | 38 | 5,5 | 0,4 |  | | 107,46 € | | 28080-90-140 | 14 | 19 | 13,7 | 127 | 38 | 6,35 | 0,4 |  | | 107,46 € | | 28080-90-160 | 16 | 19 | 15,7 | 127 | 38 | 7 | 0,6 |  | | 107,46 € | | 28080-90-180 | 18 | 19 | 17,7 | 127 | 38 | 8 | 0,6 |  | | 107,46 € | | 28080-90-200 | 20 | 25,4 | 19,7 | 127 | 46 | 9 | 0,8 |  | | 107,46 € | | 28080-90-220 | 22 | 25,4 | 21,7 | 127 | 46 | 10 | 0,8 |  | | 107,46 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|