Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Při výrobě hydraulického nebo pneumatického agregátu jsou mimo jiné zapotřebí pomocné otvory, aby bylo možné do obrobku přesně vložit všechny kanály potřebné pro danou aplikaci. Tyto pomocné otvory musí být opět naprosto těsně utěsněny, aby byla zajištěna pozdější dokonalá funkčnost součásti a odolnost vůči extrémně vysokému tlaku.Materiál:

Pouzdro: nerezová ocel 1.4305.
Kulička: ocel pro valivá ložiska.

Provedení: Pouzdro: bez povrchové úpravy.
Kulička: zušlechtěna.
Upozornění:Těsnicí zátky se používají k bezpečnému, rychlému a cenově výhodnému utěsnění otvorů v kapalinové technice, např. k utěsnění pomocných otvorů v hydraulických agregátech.

Tyto konstrukční součásti jsou vybaveny ozubeným pouzdrem, které se při zatlačení kuličky roztáhne, pak roztáhne součástku, až se otvor utěsní, a zakotví se v základním materiálu. Vzniká tak těsné kovové těsnění, které odolá i nejvyššímu tlaku.

Vhodné pro základní materiály s nízkou až střední tvrdostí.

Montáž se obvykle provádí ručně pomocí vtlačovače.
Příslušenství:Vtlačovač 28080-90.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28080-01 Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z oceli 214 kB
 Technické informace – Ucpávka pouzdro 352 kB

Výkresy

Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

D2D3
max.
L1L2L3
min.
SXCADPřís.CenaObjednat
28080-01-03021332,23.64,63,41,20,4 0,98 €
28080-01-04021443,345,23,81,50,2 0,92 €
28080-01-05021554,35.57,15,320,4 1,23 €
28080-01-06021665,36.58,76,32,50,4 1,50 €
28080-01-07021776,47.510,27,330,4 2,00 €
28080-01-08021887,48.511,68,33,50,3 2,67 €
28080-01-09021998,41013,69,840,4 3,40 €
28080-01-1002110109,41115,210,84,50,4 4,42 €
28080-01-12021121210,61317,912,85,50,4 5,78 €
28080-01-14021141412,71520,614,56,350,4 7,21 €
28080-01-16021161614,71723,416,570,6 9,59 €
28080-01-18021181816,71926,418,580,6 12,12 €
28080-01-20021202018,72230,121,590,8 18,18 €
28080-01-22021222220,7253424,5100,8 20,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83