Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:1. Tělo hrdla z chromované oceli.

2. Vzduchový filtr z polyuretanu (PU-pěna), jemnost filtru 40 µm. Průtok vzduchu až do 720 lt./min.

3. Ploché těsnění z korku.

4. Montážní příruba s upevňovacími šrouby, bajonetový uzávěr.

5. Ploché těsnění z korku.

6. Řetízek mosazný, poniklovaný.

7. Plnicí sítko ocelové, pozinkované.
Upozornění:Plnicí hrdla jsou dodávána s těsněním a zajišťovacími šrouby (M5).

Nehodí se pro vodní nádrže.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28071 Plnicí hrdlo z oceli, s montážní přírubou 317 kB

Výkresy

Plnicí hrdlo z oceli, s montážní přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1DD1D2D3D4D5LL1CADPřís.CenaObjednat
28071-45bez řetězu46,527,5522541,36 (3x)4366 14,11 €
28071-77s řetězem8049834471,56 (6x)5780 17,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83