Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:1. Závěrné pouzdro z termoplastu - polyamidu 66, černé.

2. Víčko uzávěru z termoplastu - polyamidu 66, červené.

3. Vzduchový filtr z polyuretanu (PU-pěna), jemnost filtru 40 µm

4. Ploché těsnění, gumové (NBR).

5. Upevňovací šroub, z oceli, poniklovaný.

6. Zaskakovací díl z termoplastu - polyamidu 66, černý.

7. Dorazová vložka z termoplastu - polyamidu 66, černá.

8. Upevňovací matice z polyamidu 66, černá.

9. O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.

10. Plnicí sítko z termoplastu z polypropylenu, černé.

11. Řetěz z nerezové oceli.
Upozornění:Teplotní odolnost až do 80 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28070 Plnicí hrdlo z plastu s upevňovací maticí 262 kB

Výkresy

Plnicí hrdlo z plastu s upevňovací maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL1L2SCADPřís.CenaObjednat
28070-706020703855M60X246,588802 - 8 12,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83