Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Úchytka z termoplast. polyamidu.
Měrka oleje z oceli.
O-kroužek z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Část pro uchycení, černá.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení B: s otvorem pro odvzdušnění
Provedení C: bez otvoru pro odvzdušnění
Provedení D: s otvorem pro odvzdušnění

1) O-kroužek
2) pouze v provedení D
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28060 Měrky hladiny oleje 128 kB

Výkresy (celkový přehled)

Měrky hladiny oleje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
28060-22714B271418134341310 1,61 €
28060-23218B32182414545179 1,84 €
28060-23220B32202414544,51810 2,00 €
28060-32714C271418134342017 1,61 €
28060-33012C271218144362016 1,41 €
28060-33318C331824145442117,5 1,82 €
28060-33520C352024165462117,5 1,74 €
28060-42714D271418134342017 1,70 €
28060-43318D331824145442117,5 1,84 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83