Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Odvzdušňovací šrouby se zpětným ventilem a olejovou měrkou
28058

Odvzdušňovací šrouby se zpětným ventilem a olejovou měrkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt termoplast polyamid.
Tlačná pružina z nerezové oceli.
Měrka hladiny oleje ze zinku.
Závěrné tělísko a ploché těsnění z pryže (NBR).
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění:Tlak pří otevření 0,20 - 0,25 baru.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Uzavírací těleso
3) Kryt
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28058 Odvzdušňovací šrouby se zpětným ventilem a olejovou měrkou 220 kB

Výkresy

Odvzdušňovací šrouby se zpětným ventilem a olejovou měrkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1CADPřís.CenaObjednat
28058-3003830G3/82110 3,08 €
28058-3001230G1/22110 3,35 €