Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna).
Měrka hladiny oleje ze zinku.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Jemnost filtru 50 µm.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění:Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) Filtr vzduchu pouze v provedení B
3) O-kroužek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28054 Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje 151 kB

Výkresy (celkový přehled)

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3LL1CADPřís.CenaObjednat
28054-136038A36G3/82341711 2,58 €
28054-141012A41G1/22841812 2,77 €
28054-147034A47G3/43351712 3,48 €
28054-152100A52G13852012 3,75 €
28054-163114A63G1 1/44952313 4,88 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 4,90 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 2,58 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 2,59 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 2,77 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 2,78 €
28054-236038B36G3/82341711 2,91 €
28054-241012B41G1/22841812 3,17 €
28054-247034B47G3/43351712 3,48 €
28054-252100B52G13852012 4,11 €
28054-263114B63G1 1/44952313 5,00 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 5,22 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,91 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 3,04 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 3,17 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 3,21 €