|
|
28048_AZalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro, kryt termoplast polyamid 66. Měrka hladiny oleje zinek. O-kroužek guma (NBR).Provedení: Pouzdro černé. Kryt červený. Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | S min. | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28048-13018 | A | 30 | 18 | 23 | 14 | 14 | 8 | | | 1,90 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|