Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66. Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna). Měrka hladiny oleje ze zinku. O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.Provedení: Pouzdro černé. Kryt červený. Jemnost filtru 50 µm. Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek 2) Filtr vzduchu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.