Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B, s odvzdušněním
28048_B

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt termoplast polyamid 66.
Měrka hladiny oleje zinek.
O-kroužek guma (NBR).
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28048_B Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B, s odvzdušněním 124 kB

Výkresy

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B, s odvzdušněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
28048-23018B30182314148 1,97 €