Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
28042

Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a víčko z mosazi.
Tlačná pružina z nerezové oceli.
Korpus uzávěru z mosazi.
O-kroužek z pryže (NBR).
Provedení: Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Tlak při otevření 0,35 baru (±0,05).Princip funkce:viz odvzdušňovací uzávěr se zpětným věntilem 28038.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) O-kroužek
3) Uzavírací těleso
4) Otvor pro odvzdušnění 2x
5) Kryt
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28042 Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem 265 kB

Výkresy

Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LL1SWCADPřís.CenaObjednat
28042-2001420G1/424,37,518 3,17 €
28042-2403824,5G3/824,58,522 3,93 €
28042-3001230G1/224,58,527 4,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83