Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a kryt z mosazi.
Filtr vzduchu pozinkovaná pletenina z ocelového drátu.
Provedení: Filtr vzduchu jemnost filtru 50 - 60 µm.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění 2x
3) Filtr vzduchu
4) Kryt
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28040 Mosazné odvzdušňovací uzávěry 174 kB

Výkresy

Mosazné odvzdušňovací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1SWCADPřís.CenaObjednat
28040-2001420G1/424,57,518 3,17 €
28040-2403824,5G3/824,58,522 3,93 €
28040-3001230G1/224,58,527 4,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83