Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Tlačná pružina z nerezové oceli.
Korpus uzávěru a ploché těsnění z pryže (NBR).
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Upozornění:Tlak pří otevření 0,20 - 0,25 baru.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Uzavírací těleso
3) Kryt
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28038 Odvzdušňovací šrouby se zpětným ventilem 264 kB

Výkresy

Odvzdušňovací šrouby se zpětným ventilem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LL1CADPřís.CenaObjednat
28038-3001430G1/42110 2,43 €
28038-3003830G3/82110 2,58 €
28038-3001230G1/22110 2,78 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83