Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu (pouze provedení B) z polyuretanu (PU pěna).
O-kroužek z pryže(NBR).
Provedení: Pouzdro černé. Kryt červený. Jemnost filtru 60 µm.Upozornění:Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) Filtr vzduchu
3) O-kroužek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28034_B Odvzdušňovací šrouby, provedení B, s filtrem vzduchu 211 kB

Výkresy

Odvzdušňovací šrouby, provedení B, s filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
28034-236038B36G3/8231711 2,12 €
28034-241012B41G1/2281812 2,43 €
28034-247034B47G3/4331712 2,70 €
28034-252100B52G1382012 3,38 €
28034-263114B63G1 1/4492313 4,27 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 4,46 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 2,12 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 2,32 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 2,43 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 2,52 €