|
|
28034_AOdvzdušňovací šrouby, provedení A, bez filtru vzduchu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro, kryt, termoplast, polyamid 66. O-kroužek guma (NBR).Provedení: Pouzdro černé, kryt červený.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28034-136038 | A | 36 | G3/8 | 23 | 17 | 11 |  | | 1,83 € | | 28034-141012 | A | 41 | G1/2 | 28 | 18 | 12 |  | | 2,05 € | | 28034-147034 | A | 47 | G3/4 | 33 | 17 | 12 |  | | 2,40 € | | 28034-152100 | A | 52 | G1 | 38 | 20 | 12 |  | | 2,99 € | | 28034-163114 | A | 63 | G1 1/4 | 49 | 23 | 13 |  | | 3,88 € | | 28034-163112 | A | 63 | G1 1/2 | 55 | 23 | 13,5 |  | | 4,08 € | | 28034-1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 17 | 11 |  | | 1,83 € | | 28034-1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 17,5 | 12 |  | | 1,97 € | | 28034-1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 17,5 | 12 |  | | 2,05 € | | 28034-1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 12 |  | | 2,10 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|