Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu z polyuretanu (PU z polyamidu).
Ploché těsnění, z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Jemnost filtru 40 µm.
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:Žluté víčko pro motorovou naftu.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Odvzdušnění
3) Kryt
4) Filtr vzduchu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28032 Uzávěry k plnicím hrdlům 152 kB

Výkresy

Uzávěry k plnicím hrdlům

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1CADPřís.CenaObjednat
28032-6720067,5G23015 5,69 €
28032-67602067,5M60x23015 5,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83