Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení A: se symbolem pro naplnění
Provedení B: se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění
Provedení C: se symbolem odtoku

1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28028 Olejové zátky s šestihranem 238 kB

Výkresy (celkový přehled)

Olejové zátky s šestihranem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
28028-119014A19,5G1/479175 0,48 €
28028-122038A22G3/87,510188 0,56 €
28028-128012A28G1/27,511249 0,68 €
28028-134034A34G3/49113011 0,93 €
28028-142100A42G110,51235- 1,30 €
28028-151114A51G1 1/41213,542- 1,90 €
28028-158112A58G1 1/21014,550- 2,12 €
28028-174200A74G213,51664- 3,57 €
28028-1191415A19,5M14X1,578175 0,48 €
28028-1211615A21M16X1,57,510186 0,56 €
28028-1261815A26M18X1,57,510217 0,60 €
28028-1282015A28M20X1,5810248 0,68 €
28028-1282215A28M22X1,58112410 0,68 €
28028-1524015A52M40X1,5101342- 1,70 €
28028-219014B19,5G1/479175 0,55 €
28028-222038B22G3/87,510188 0,60 €
28028-228012B28G1/27,511249 0,70 €
28028-234034B34G3/49113011 1,02 €
28028-242100B42G110,51235- 1,33 €
28028-251114B51G1 1/41213,542- 2,00 €
28028-258112B58G1 1/21014,550- 2,52 €
28028-274200B74G213,51664- 3,66 €
28028-2191415B19,5M14X1,579175 0,55 €
28028-2211615B21M16X1,57,510186 0,62 €
28028-2261815B26M18X1,57,510217 0,62 €
28028-2282015B28M20X1,5810248 0,70 €
28028-2282215B28M22X1,58112410 0,72 €
28028-2524015B52M40X1,5101342- 1,82 €
28028-319014C19,5G1/479175 0,48 €
28028-322038C22G3/87,510188 0,56 €
28028-328012C28G1/27,511249 0,68 €
28028-334034C34G3/49113011 0,93 €
28028-342100C42G110,51235- 1,30 €
28028-351114C51G1 1/41213,542- 1,90 €
28028-358112C58G1 1/21014,550- 2,12 €
28028-374200C74G213,51664- 3,57 €
28028-3191415C19,5M14X1,579175 0,48 €
28028-3211615C21M16X1,57,510186 0,56 €
28028-3261815C26M18X1,57,510217 0,60 €
28028-3282015C28M20X1,5810248 0,68 €
28028-3282215C28M22X1,58112410 0,68 €
28028-3524015C52M40X1,5101342- 1,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83