Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy. Ploché těsnění, bezazbestové.Na vyžádání:Kryt s popisem OIL.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28027 Šroubové uzávěry hliník 132 kB

Výkresy

Šroubové uzávěry hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1

LL1SWCADPřís.CenaObjednat
28027-141010M10X15814 1,52 €
28027-171215M12X1,56817 2,14 €
28027-171415M14X1,56817 2,37 €
28027-221615M16X1,571022 3,22 €
28027-221815M18X1,571022 3,42 €
28027-242015M20X1,571024 3,94 €
28027-19014G1/471019 1,45 €
28027-22038G3/871022 2,78 €
28027-27012G1/281027 3,27 €
28027-34034G3/481034 5,64 €
28027-40100G181440 7,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83