Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast polyamid 66. Permanentní magnet z feritu.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Magnetický účinek šroubových uzávěrů závěrových šroubů přitahuje částice železa v oleji.
Montáž šroubového uzávěru šroubu do blízkosti podlahy předchází poškození mechanických součástí, jako jsou např. čerpadla.
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Magnet
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28024 Olejové zátky s magnetem, plastové 212 kB

Výkresy

Olejové zátky s magnetem, plastové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
28024-2001420G1/4879517 2,04 €
28024-2203822G3/8137,5101018 2,66 €
28024-2701227G1/213811924 3,04 €
28024-3403434G3/419,69116,530 4,01 €
28024-4210042G119,610,5121435 5,27 €
28024-20141520M14X1,5879517 2,04 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83