Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0737.
O-kroužek z pryže (NBR), 90 Shore.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Provozní teplota: -20 °C / +100 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28021 Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem 140 kB

Výkresy

Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D

D1LL1SWCADPřís.CenaObjednat
28021-1501815G1/81394 1,00 €
28021-1901419G1/416116 1,12 €
28021-2203822G3/817116 1,40 €
28021-2701227G1/220148 2,19 €
28021-3203432G3/4201412 2,42 €
28021-4000140G1221612 4,77 €
28021-5011450G1 1/4251812 10,82 €
28021-5511255G1 1/2241724 14,65 €
28021-14101015M10X11285 1,16 €
28021-17121517M12X1,516106 1,60 €
28021-19141519M14X1,516106 1,32 €
28021-22161522M16X1,516106 1,54 €
28021-25181525M18X1,517118 1,63 €
28021-27201527M20X1,518128 2,21 €
28021-28221528M22X1,5181210 2,36 €
28021-32261532M26X1,52013,512 3,06 €
28021-32270232M27X22013,512 4,11 €
28021-40330240M33X2211517 8,37 €
28021-50420250M42X2241722 11,57 €
28021-55480255M48X2241724 20,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83