|
|
28020Šroubovací zátky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66, vyztužený z 30%, sklolaminát.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:O-kroužek nebo materiál s vyšší pevností.Odkaz na výkres: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28020-18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0,48 € | | 28020-22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 28020-28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 |  | | 0,68 € | | 28020-35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 |  | | 0,93 € | | 28020-201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0,48 € | | 28020-221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 28020-261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 |  | | 0,60 € | | 28020-282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 |  | | 0,68 € | | 28020-282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 |  | | 0,68 € | | 28020-352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |  | | 0,93 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|