Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla
28012

Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, reflektor z hliníku.
Průhledítko z přírodního čirého skla.
Vnitřní těsnění Viton®.
Provedení: Průhledítko odolné vůči teplotám do 150 °C.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Upozornění:Vysoká tlaková a teplotní stálost. Přírodní sklo jako průhledítko zaručuje optimální propustnost světla a maximální povrchovou tvrdost.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Externí těsnění
3) Interní těsnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28012 Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla 216 kB

Výkresy

Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
Tlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
28012-2901229,5G1/212109271820 6,46 €
28012-3403434,5G3/4161210322420 8,18 €
28012-4210042,5G123121040-20 12,26 €
28012-29201529,5M20X1,512109271820 6,46 €
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 12,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83