Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, reflektor z nerezové oceli 1.4301.
Průhledítko z bezpečnostního skla (ESG).
Ploché těsnění a vnitřní těsnění Viton®.
Externí těsnění PTFE.
Provedení: Průhledítko odolné vůči teplotám do 150 °C.
Upozornění:Vysoká odolnost vůči tlaku, teplotě, nárazu a otřesům.
Bezpečnostní sklo jako průhledítko zaručuje optimální světelná propustnost světla a maximální povrchovou tvrdost.

Díky radiálnímu a plochému vybrání není těsnění při utahování přitlačováno ke straně.
Odkaz na výkres:
1) ploché těsnění
2) interní těsnění
3) externí těsnění
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28012-15 Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli 221 kB

Výkresy

Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1SWTlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
28012-15-2203822G3/811108,22016 9,98 €
28012-15-2501226G1/213,751092416 11,44 €
28012-15-3203432G3/41910,29,52916 16,86 €
28012-15-3910039G12512,310,53516 19,03 €
28012-15-5011450G1 1/43313124616 27,81 €
28012-15-22161522M16X1,511108,22016 9,98 €
28012-15-27201525M20X1,513,751092316 11,44 €
28012-15-32261532M26X1,51910,29,52916 16,86 €
28012-15-32271532M27X1,52010,29,52916 16,86 €
28012-15-39331539M33X1,52512,310,53516 19,03 €
28012-15-50421550M42X1,53313124616 27,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83