Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a reflektor z mosazi.
Průhledítko z bezpečnostního skla (ESG).
Ploché těsnění, interní a externí těsnění Viton®.
Provedení: Průhledítko odolné vůči teplotám do 150 °C.
Upozornění:Vysoká odolnost vůči tlaku, teplotě, nárazu a otřesům.
Přírodní sklo jako průhledítko zaručuje optimální světelná propustnost světla a maximální povrchovou tvrdost.

Poloha montážních otvorů pro čelní klíč 96651-01 se může lišit od nákresu.
Odkaz na výkres:
1) ploché těsnění
2) interní těsnění
3) externí těsnění
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28012-10 Olejoznaky, kulaté s bezpečnostním sklem z mosazi 236 kB

Výkresy

Olejoznaky, kulaté s bezpečnostním sklem z mosazi

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL1Tlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
28012-10-3203432G3/4162,6488 4,51 €
28012-10-3810038G122,12,64,598 7,21 €
28012-10-4811448G1 1/428,13,24,5108 9,84 €
28012-10-5511255G1 1/233,13,25118 13,29 €
28012-10-6820068G243,14,55,5118 18,52 €
28012-10-32261532M26X1,5162,6488 5,58 €
28012-10-32271532M27X1,5162,6488 6,11 €
28012-10-38331538M33X1,522,12,64,598 7,21 €
28012-10-48421548M42X1,528,13,24,5108 9,84 €
28012-10-55481555M48X1,533,13,25118 13,29 €
28012-10-68602068M60X243,14,55,5118 19,79 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83