Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z mosazi.
Reflektor z nerezové oceli 1.4301.
Průhledítko z bezpečnostního skla (ESG).
Ploché těsnění a vnitřní těsnění Viton®.
Externí těsnění PTFE.
Provedení: Průhledítko odolné vůči teplotám do 150 °C.
Upozornění:Vysoká odolnost vůči tlaku, teplotě, nárazu a otřesům.
Bezpečnostní sklo jako průhledítko zaručuje optimální světelná propustnost světla a maximální povrchovou tvrdost.

Díky radiálnímu a plochému vybrání není těsnění při utahování přitlačováno ke straně.
Odkaz na výkres:
1) ploché těsnění
2) interní těsnění
3) externí těsnění
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28012-05 Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi 192 kB

Výkresy

Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1SWTlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
28012-05-2203822G3/810,1109198 4,53 €
28012-05-2501226G1/213,81010248 6,50 €
28012-05-3203432G3/4191010298 7,39 €
28012-05-3810038G125,11111358 8,96 €
28012-05-22161522M16X1,510,1109198 4,97 €
28012-05-27201525M20X1,513,81010228 6,39 €
28012-05-32261532M26X1,5201010298 7,67 €
28012-05-32271532M27X1,5201010298 7,67 €
28012-05-38331538M33X1,525,11111358 8,96 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83