Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Reflektor z hliníku nebo bílé umělé hmoty.
Průhledítko z polyamidu.
Provedení: Průhledítko průhledné,
odolné vůči teplotám u oleje až do 100 °C,
u vody až do 70 °C.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Upozornění:U provedení G3/8 a M18x1,5 je reflektor z bílého plastu.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28010 Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu 188 kB

Výkresy

Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
Tlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
28010-2001420G1/4118817410 1,82 €
28010-2403824,1G3/812,79,59221010 2,61 €
28010-2901229,7G1/215109271510 3,45 €
28010-3603435,2G3/421,91011322210 4,50 €
28010-4210044,1G125,1111140-10 9,68 €
28010-5211455G1 1/43413,51250-10 11,53 €
28010-24181524,5M18X1,513109221210 3,25 €
28010-29221529,5M22X1,516109271510 3,91 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83