|
|
27655Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Upozornění:Kulové pánve jsou náhradní díly pro úhlové klouby DIN 71802. Vhodné pojistné kroužky pro tvar B viz pojistné třmeny pro kulové pánve.Na vyžádání:Kulové pánve z nerezu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | A | E | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27655-0805 | A | 8 | M5 | 8 | 22 | 10,2 |  | | 0,71 € | | 27655-1006 | A | 10 | M6 | 10 | 25 | 11,5 |  | | 0,79 € | | 27655-1308 | A | 13 | M8 | 13 | 30 | 14 |  | | 1,25 € | | 27655-1610 | A | 16 | M10 | 16 | 35 | 15,5 |  | | 1,96 € | | 27655-1612 | A | 16 | M12 | 16 | 35 | 15,5 |  | | 2,21 € | | 27655-1914 | A | 19 | M14x1,5 | 22 | 45 | 21,5 |  | | 4,72 € | | 27655-1916 | A | 19 | M16 | 22 | 45 | 21,5 |  | | 6,21 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | A | E | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27655-080351 | B | 8 | M3,5 | 8 | 18 | 8 |  | | 1,61 € | | 27655-08051 | B | 8 | M5 | 8 | 22 | 10,2 |  |  | 0,75 € | | 27655-10061 | B | 10 | M6 | 10 | 25 | 11,5 |  |  | 0,94 € | | 27655-13081 | B | 13 | M8 | 13 | 30 | 14 |  |  | 1,32 € | | 27655-16101 | B | 16 | M10 | 16 | 35 | 15,5 |  |  | 2,05 € | | 27655-16121 | B | 16 | M12 | 16 | 35 | 15,5 |  |  | 2,14 € | | 27655-19141 | B | 19 | M14x1,5 | 22 | 45 | 21,5 |  |  | 4,95 € | | 27655-19161 | B | 19 | M16 | 22 | 45 | 21,5 |  |  | 6,31 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|