Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Levotočivý závit se vztahuje na rozměr D2.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27650 Úhlové klouby DIN 71802 195 kB

Výkresy (celkový přehled)

Úhlové klouby DIN 71802

Úhlové klouby DIN 71802, tvar C

více informací

Výkresy

Úhlové klouby DIN 71802, tvar C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Provedení

Materiál
základní
těleso
D1D2D3D4AL2L3ESWCADPřís.CenaObjednat
27650-0805Cpravý závitocel8M58M52210,2910,27 1,56 €
27650-1006Cpravý závitocel10M610M62512,51111,58 1,84 €
27650-1308Cpravý závitocel13M813M83016,5131411 2,50 €
27650-1610Cpravý závitocel16M1016M1035201615,513 3,73 €
27650-1612Cpravý závitocel16M1216M1235201615,513 4,28 €
27650-1914Cpravý závitocel19M14x1,522M14x1,545282021,516 8,31 €
27650-1916Cpravý závitocel19M1622M1645282021,516 10,95 €
27650-080501Clevý závitocel8M58M52210,2910,27 1,96 €
27650-100601Clevý závitocel10M610M62512,51111,58 2,13 €
27650-130801Clevý závitocel13M813M83016,5131411 2,86 €
27650-161001Clevý závitocel16M1016M1035201615,513 4,62 €
27650-161201Clevý závitocel16M1216M1235201615,513 5,19 €
27650-191401Clevý závitocel19M14x1,522M14x1,545282021,516 10,07 €
27650-191601Clevý závitocel19M1622M1645282021,516 12,10 €

Úhlové klouby DIN 71802, tvar CS

více informací

Výkresy

Úhlové klouby DIN 71802, tvar CS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Provedení 2Materiál
základní
těleso
D1D2D3D4AL2L3ESWCADPřís.CenaObjednat
27650-080351CSpravý závitocel8M3,58M41810,2987 2,99 €
27650-08051CSpravý závitocel8M58M52210,2910,27  1,79 €
27650-10061CSpravý závitocel10M610M62512,51111,58  2,01 €
27650-13081CSpravý závitocel13M813M83016,5131411  2,66 €
27650-16101CSpravý závitocel16M1016M1035201615,513  3,90 €
27650-16121CSpravý závitocel16M1216M1235201615,513  4,51 €
27650-19141CSpravý závitocel19M14x1,522M14x1,545282021,516  8,66 €
27650-19161CSpravý závitocel19M1622M1645282021,516  11,42 €
27650-080511CSlevý závitocel8M58M52210,2910,27 2,09 €
27650-100611CSlevý závitocel10M610M62512,51111,58 2,35 €
27650-130811CSlevý závitocel13M813M83016,5131411 3,06 €
27650-161011CSlevý závitocel16M1016M1035201615,513 4,90 €
27650-161211CSlevý závitocel16M1216M1235201615,513 5,30 €
27650-191411CSlevý závitocel19M14x1,522M14x1,545282021,516 10,49 €
27650-191611CSlevý závitocel19M1622M1645282021,516 12,51 €
27650-08052CSpravý závitnerezová ocel8M58M52210,2910,27  12,55 €
27650-10062CSpravý závitnerezová ocel10M610M62512,51111,58  14,06 €
27650-13082CSpravý závitnerezová ocel13M813M83016,5131411  14,87 €
27650-16102CSpravý závitnerezová ocel16M1016M1035201615,513  26,66 €
27650-16122CSpravý závitnerezová ocel16M1216M1235201615,513  28,27 €
27650-080521CSlevý závitnerezová ocel8M58M52210,2910,27 12,93 €
27650-100621CSlevý závitnerezová ocel10M610M62512,51111,58 14,77 €
27650-130821CSlevý závitnerezová ocel13M813M83016,5131411 15,63 €
27650-161021CSlevý závitnerezová ocel16M1016M1035201615,513 27,99 €
27650-161221CSlevý závitnerezová ocel16M1216M1235201615,513 29,68 €