|
|
27650_CSÚhlové klouby DIN 71802, tvar CS |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Levotočivý závit se vztahuje na rozměr D2.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27650-080351 | CS | pravý závit | ocel | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 |  | | 2,99 € | | 27650-08051 | CS | pravý závit | ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  |  | 1,79 € | | 27650-10061 | CS | pravý závit | ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  |  | 2,01 € | | 27650-13081 | CS | pravý závit | ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  |  | 2,66 € | | 27650-16101 | CS | pravý závit | ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 3,90 € | | 27650-16121 | CS | pravý závit | ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 4,51 € | | 27650-19141 | CS | pravý závit | ocel | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  |  | 8,66 € | | 27650-19161 | CS | pravý závit | ocel | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  |  | 11,42 € | | 27650-080511 | CS | levý závit | ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 2,09 € | | 27650-100611 | CS | levý závit | ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 2,35 € | | 27650-130811 | CS | levý závit | ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 3,06 € | | 27650-161011 | CS | levý závit | ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 4,90 € | | 27650-161211 | CS | levý závit | ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 5,30 € | | 27650-191411 | CS | levý závit | ocel | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 10,49 € | | 27650-191611 | CS | levý závit | ocel | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 12,51 € | | 27650-08052 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  |  | 12,55 € | | 27650-10062 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  |  | 14,06 € | | 27650-13082 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  |  | 14,87 € | | 27650-16102 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 26,66 € | | 27650-16122 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 28,27 € | | 27650-080521 | CS | levý závit | nerezová ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 12,93 € | | 27650-100621 | CS | levý závit | nerezová ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 14,77 € | | 27650-130821 | CS | levý závit | nerezová ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 15,63 € | | 27650-161021 | CS | levý závit | nerezová ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 27,99 € | | 27650-161221 | CS | levý závit | nerezová ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 29,68 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|