Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Úhlové klouby jsou rohové spoje pro přenos síly a slouží jako spojovací prvek pro pohyblivé díly.
Úhlové klouby s těsnicí krytkou se používají speciálně v problematických okolních podmínkách (prach, maziva atd.). Meziprostor mezi kulovou pánví a kuličkovým čepem je zde zakrytý těsnicí krytkou a uzavřený.
Materiál:

Nerezová ocel 1.4305.
Těsnění neopren.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Levotočivý závit se vztahuje na rozměr D2.Teplotní rozsah:-30 °C až +110 °C.
Teplota při krátkodobém používání max. 140 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27650 Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou 244 kB

Výkresy

Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Provedení 2Materiál
základní
těleso
D1D2D3D4AL2L3ESWCADPřís.CenaObjednat
27650-108051CSlevý závitnerezová ocel8M58M52210,2910,27 14,44 €
27650-108052CSpravý závitnerezová ocel8M58M52210,2910,27 12,64 €
27650-110061CSlevý závitnerezová ocel10M610M62512,51111,58 15,34 €
27650-110062CSpravý závitnerezová ocel10M610M62512,51111,58 14,39 €
27650-113081CSlevý závitnerezová ocel13M813M83016,5131411 17,72 €
27650-113082CSpravý závitnerezová ocel13M813M83016,5131411 15,88 €
27650-116101CSlevý závitnerezová ocel16M1016M1035201615,513 33,47 €
27650-116102CSpravý závitnerezová ocel16M1016M1035201615,513 30,96 €
27650-116121CSlevý závitnerezová ocel16M1216M1235201615,513 39,25 €
27650-116122CSpravý závitnerezová ocel16M1216M1235201615,513 32,71 €