Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Upozornění:Pánve kulového čepu jsou náhradní díly pro úhlové klouby DIN 71802 (27650).Na vyžádání:Kulové pánve z nerezu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27655_A Pánvičky kuliček pro úhlové klouby DIN 71805, tvar A 115 kB

Výkresy

Pánvičky kuliček pro úhlové klouby DIN 71805, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3AECADPřís.CenaObjednat
27655-0805A8M582210,2 0,71 €
27655-1006A10M6102511,5 0,79 €
27655-1308A13M8133014 1,25 €
27655-1610A16M10163515,5 1,96 €
27655-1612A16M12163515,5 2,21 €
27655-1914A19M14x1,5224521,5 4,72 €
27655-1916A19M16224521,5 6,21 €