Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
23452

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací díl a příruba z oceli.
Matice (DIN 439) jakost 8.8.
Provedení: Spojovací díl a příruba, zušlechtěno a fosfátováno
Matice, brynýrovaná.
Upozornění:

Prostorově úsporné zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiální odchylky pro mnohostranné možnosti aplikace a použití, např. jako spojení mezí pístnicí a jednotkou přímočarého pohybu. Montáž popř. demontáž jednoduché, robustní a dvoudílné spojky se provádí pomocí T-drážky, manuální dodatečné nastavení odpadá.
Zásuvnou rychlospojku lze spojit se všemi běžnými pneumatickými a hydraulickými zvedacími válci připojovacím závitem.

Spojka nepřenáší krouticí momenty.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23452 Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou 226 kB

Výkresy

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

DD1D2D3AA1LL1
min.
L2L3TSWVyrovnání úhlového
zapuštění
X max.
Povolené namáhání
v tahu a tlakové zatížení
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
23452-06vnitřní závitM6425,51014730,511-115,4100,62,5 39,33 €
23452-08vnitřní závitM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 47,62 €
23452-10vnitřní závitM10506,61117943,215-166,4170,76,5 50,57 €
23452-101vnitřní závitM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 50,57 €
23452-12vnitřní závitM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 59,58 €
23452-121vnitřní závitM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 59,58 €
23452-16vnitřní závitM166591522,512,56422-238,524118 72,62 €
23452-161vnitřní závitM16x1,56591522,512,56422-238,524118 72,62 €
23452-20vnitřní závitM2080111828177425-261030130 94,70 €
23452-201vnitřní závitM20x1,580111828177425-261030130 94,70 €
23452-0614vnějším závitemM6425,51014730,51114115,4100,62,5 39,33 €
23452-0817vnějším závitemM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 47,62 €
23452-1020vnějším závitemM10506,61117943,21620166,4170,76,5 50,57 €
23452-10201vnějším závitemM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 50,57 €
23452-1225vnějším závitemM12556,611191053,2212520,56,4190,810 59,58 €
23452-12251vnějším závitemM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 59,58 €
23452-1630vnějším závitemM166591522,512,5642530238,524118 72,62 €
23452-16301vnějším závitemM16x1,56591522,512,5642530238,524118 72,62 €
23452-2035vnějším závitemM208011182817742935261030130 94,70 €
23452-20351vnějším závitemM20x1,58011182817742935261030130 94,70 €