Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
23454

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací díl zušlechtěná ocel.
Čelist a pánvička z oceli.
Matice ze zušlechtěné oceli.
Kontramatice (EN 24035) ocel, jakost 8.8.
pružina z nerezové oceli.
Provedení: Spojovací díl chem. nitridovaný, černý.
Spojovací díl a pánvička, zušlechtěno a fosfátováno.
Matice fosfátovaná.
Kontramatice černá.
Upozornění:

Zásuvné rychlospojky nastavitelné v axiálním směru bez vůle s vyrovnáním úhlové a radiální odchylky pro mnohostranné možnosti aplikace a použití, např. u nevyrovnaných přímočarých pohybů. Kompaktní konstrukce bez volných konstrukčních dílů. Montáž popř. demontáž se provádí pomocí T-drážky, manuální dodatečné nastavení odpadá.
Zásuvnou rychlospojku lze spojit se všemi běžnými pneumatickými a hydraulickými zvedacími válci připojovacím závitem.

Spojka nepřenáší krouticí momenty.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23454 Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek 215 kB

Výkresy

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Vyrovnání úhlového
zapuštění
X max.
Povolené namáhání
v tahu a tlakové zatížení
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
23454-06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 57,71 €
23454-08M83015631811,5163323,527241370,64,5 62,47 €
23454-10M104421812216244330,5413618120,76,5 84,21 €
23454-101M10X1,254421812216244330,5413618120,76,5 84,21 €
23454-12M124421852616244334,5413618120,710 85,11 €
23454-121M12X1,254421852616244334,5413618120,710 85,11 €
23454-16M166032121342634624555462718118 119,32 €
23454-161M16x1,56032121342634624555462718118 119,32 €
23454-20M206032129422634625355462718130 120,27 €
23454-201M20X1,56032129422634625355462718130 120,27 €