Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací díl a čelist z oceli.
Matice (DIN 439) z oceli jakost 8.8.
Provedení: Spojovací díl a příruba, zušlechtěno a fosfátováno
Matice, brynýrovaná.
Upozornění:

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiální odchylky pro mnohostranné možnosti aplikace a použití, např. jako spojení mezí pístnicí a jednotkou přímočarého pohybu. Montáž popř. demontáž jednoduché, robustní a dvoudílné spojky se provádí pomocí T-drážky, manuální dodatečné nastavení odpadá.
Zásuvnou rychlospojku lze spojit se všemi běžnými pneumatickými a hydraulickými zvedacími válci připojovacím závitem.

Spojka nepřenáší krouticí momenty.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23450 Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek 238 kB

Výkresy

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

DD1LL1
min.
L2L3
min.
L4SWSW1Vyrovnání úhlového
zapuštění
X max.
Povolené namáhání
v tahu a tlakové zatížení
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
23450-06vnitřní závitM62137,511-91819100,62,5 28,49 €
23450-08vnitřní závitM8264513,5-11,522,524130,74,5 29,96 €
23450-10vnitřní závitM103056,215-162927170,76,5 34,91 €
23450-101vnitřní závitM10x1,253056,215-162927170,76,5 34,91 €
23450-12vnitřní závitM1232,566,717,5-173430190,810 39,91 €
23450-121vnitřní závitM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 39,91 €
23450-16vnitřní závitM16398322-23423624118 48,53 €
23450-161vnitřní závitM16x1,5398322-23423624118 48,53 €
23450-20vnitřní závitM204493,525-23,545,54130130 58,85 €
23450-201vnitřní závitM20x1,54493,525-23,545,54130130 58,85 €
23450-0614vnější závitM62137,5111491819100,62,5 28,49 €
23450-0817vnější závitM8264513,51711,522,524130,74,5 29,96 €
23450-1020vnější závitM103056,21620162927170,76,5 34,91 €
23450-10201vnější závitM10x1,253056,21620162927170,76,5 34,91 €
23450-1225vnější závitM1232,566,72125173430190,810 39,91 €
23450-12251vnější závitM12x1,2532,566,72125173430190,810 39,91 €
23450-1630vnější závitM163983253023423624118 48,53 €
23450-16301vnější závitM16x1,53983253023423624118 48,53 €
23450-2035vnější závitM204493,5293523,545,54130130 58,85 €
23450-20351vnější závitM20x1,54493,5293523,545,54130130 58,85 €