Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šikmé sloupky z cementační oceli 1.7139.Provedení: cementováno a kaleno.Upozornění:Ocelové šikmé sloupky s kuželovým nákružkem jsou ideálním řešením pro přesné vedení při výrobě nástrojů a forem. Tyto sloupky se používají pro spolehlivé a přesné polohování nástrojů, forem nebo součástí.

Šikmé sloupky s kuželovým nákružkem umožňují přesné a konzistentní vyrovnání nástrojů a forem. Kuželový nákružek slouží jako přesný vodicí prvek, který zajišťuje bezpečné umístění a minimalizuje nežádoucí posun během pracovního procesu.

Šikmé sloupky s kuželovým nákružkem nacházejí univerzální použití při výrobě nástrojů a forem. Používají se k udržování nástrojů, forem nebo součástí v přesné poloze, ať už při obrábění, vstřikování nebo jiných výrobních procesech.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21597-25 Ocelové šikmé sloupky s kuželovým nákružkem 153 kB

Výkresy

Ocelové šikmé sloupky s kuželovým nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
21597-25-1010010121001324 13,64 €
21597-25-1012010121201324 14,39 €
21597-25-100401012401324 10,84 €
21597-25-100501012501324 10,99 €
21597-25-100601012601324 11,04 €
21597-25-100701012701324 11,52 €
21597-25-100801012801324 11,79 €
21597-25-100901012901324 13,01 €
21597-25-120601215601735 11,79 €
21597-25-120701215701735 12,44 €
21597-25-120801215801735 12,73 €
21597-25-120901215901735 13,80 €
21597-25-1210012151001735 14,39 €
21597-25-1211012151101735 14,82 €
21597-25-1212012151201735 15,09 €
21597-25-1214012151401735 17,01 €
21597-25-1216012151601735 18,65 €
21597-25-140601417601735 12,45 €
21597-25-140701417701735 13,24 €
21597-25-140801417801735 13,64 €
21597-25-140901417901735 14,95 €
21597-25-1410014171001735 15,55 €
21597-25-1411014171101735 16,51 €
21597-25-1412014171201735 17,01 €
21597-25-1414014171401735 18,65 €
21597-25-1416014171601735 20,06 €
21597-25-160601619602235 12,73 €
21597-25-160701619702235 13,83 €
21597-25-160801619802235 14,39 €
21597-25-160901619902235 16,12 €
21597-25-1610016191002235 17,01 €
21597-25-1611016191102235 18,09 €
21597-25-1612016191202235 18,65 €
21597-25-1614016191402235 20,06 €
21597-25-1616016191602235 21,72 €
21597-25-1618016191802235 24,10 €
21597-25-1620016192002235 25,78 €
21597-25-180601821602237 13,64 €
21597-25-180701821702237 14,95 €
21597-25-180801821802237 15,55 €
21597-25-180901821902237 17,16 €
21597-25-1810018211002237 17,94 €
21597-25-1811018211102237 19,38 €
21597-25-1812018211202237 20,06 €
21597-25-1814018211402237 22,22 €
21597-25-1816018211602237 23,67 €
21597-25-1818018211802237 25,08 €
21597-25-1820018212002237 27,92 €
21597-25-1822018212202237 31,27 €
21597-25-1824018212402237 34,93 €
21597-25-200802023802247 17,01 €
21597-25-200902023902247 18,42 €
21597-25-2010020231002247 19,11 €
21597-25-2011020231102247 20,88 €
21597-25-2012020231202247 21,72 €
21597-25-2014020231402247 24,10 €
21597-25-2016020231602247 26,50 €
21597-25-2018020231802247 28,89 €
21597-25-2020020232002247 30,52 €
21597-25-2022020232202247 32,90 €
21597-25-2024020232402247 35,31 €
21597-25-220602225602747 16,27 €
21597-25-220802225802747 17,94 €
21597-25-2210022251002747 20,31 €
21597-25-2212022251202747 23,15 €
21597-25-2214022251402747 25,78 €
21597-25-2216022251602747 28,65 €
21597-25-2218022251802747 31,03 €
21597-25-2220022252002747 33,37 €
21597-25-2222022252202747 36,01 €
21597-25-2224022252402747 38,65 €
21597-25-240802427802747 19,11 €
21597-25-2410024271002747 21,72 €
21597-25-2412024271202747 24,85 €
21597-25-2414024271402747 27,23 €
21597-25-2416024271602747 30,52 €
21597-25-2418024271802747 32,90 €
21597-25-2420024272002747 36,24 €
21597-25-2422024272202747 39,09 €
21597-25-2424024272402747 41,98 €
21597-25-2428024272802747 47,64 €
21597-25-3010030351003657 26,50 €
21597-25-3012030351203657 30,52 €
21597-25-3014030351403657 34,79 €
21597-25-3016030351603657 37,69 €
21597-25-3018030351803657 41,98 €
21597-25-3020030352003657 46,00 €
21597-25-3022030352203657 49,32 €
21597-25-3024030352403657 53,60 €
21597-25-3028030352803657 60,52 €
21597-25-3032030353203657 68,59 €
21597-25-3036030353603657 75,96 €