|
|
21597-15Čep kuličkového vedení z oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Čep kuličkového vedení z cementační oceli 1.7139.Provedení: cementováno a kaleno.Upozornění:Kuličkové vodicí čepy z oceli jsou ideální volbou pro přesné vedení při výrobě nástrojů a forem i v náročných výrobních procesech. Tyto vysoce kvalitní vodicí čepy byly speciálně vyvinuty pro zajištění maximální přesnosti, stability a trvanlivosti.
Díky integrovanému nákružku představují šrouby kulového vedení optimální základ pro montáž kulových vodicích jednotek. Nákružek umožňuje přesné a bezpečné vyrovnání jednotky, což vede k plynulému pohybu a spolehlivému vedení nástrojů a forem.
Princip 3+1 zajišťuje správné sestavení obou polovin formy. Jsou instalovány 3 vodicí prvky s větším průměrem a 1 vodicí prvek s menším průměrem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21597-15-12080 | 12 | 16 | 80 | 4 | 4 |  | | 24,78 € | | 21597-15-12100 | 12 | 16 | 100 | 4 | 4 |  | | 27,15 € | | 21597-15-12120 | 12 | 16 | 120 | 4 | 4 |  | | 29,50 € | | 21597-15-12140 | 12 | 16 | 140 | 4 | 4 |  | | 32,23 € | | 21597-15-18080 | 18 | 22 | 80 | 6 | 7 |  | | 29,84 € | | 21597-15-18100 | 18 | 22 | 100 | 6 | 7 |  | | 34,62 € | | 21597-15-18120 | 18 | 22 | 120 | 6 | 7 |  | | 39,55 € | | 21597-15-18140 | 18 | 22 | 140 | 6 | 7 |  | | 41,77 € | | 21597-15-18160 | 18 | 22 | 160 | 6 | 7 |  | | 43,83 € | | 21597-15-18180 | 18 | 22 | 180 | 6 | 7 |  | | 46,58 € | | 21597-15-18200 | 18 | 22 | 200 | 6 | 7 |  | | 50,43 € | | 21597-15-18240 | 18 | 22 | 240 | 6 | 7 |  | | 55,66 € | | 21597-15-30160 | 30 | 36 | 160 | 6 | 7 |  | | 61,64 € | | 21597-15-30200 | 30 | 36 | 200 | 6 | 7 |  | | 71,81 € | | 21597-15-30240 | 30 | 36 | 240 | 6 | 7 |  | | 77,63 € | | 21597-15-30280 | 30 | 36 | 280 | 6 | 7 |  | | 86,27 € | | 21597-15-30300 | 30 | 36 | 300 | 6 | 7 |  | | 91,56 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|