|
|
21597-20Vyhazovací čep z oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vyhazovací čep z cementační oceli 1.7139.Provedení: cementováno a kaleno.Upozornění:Ocelové vyhazovací čepy pro výrobu nástrojů a forem nabízejí spolehlivé řešení pro přesné vyhazování a snímání forem v náročných výrobních procesech. Tyto vyhazovací čepy jsou zárukou přesnosti, robustnosti a odolnosti.
Ocelové vyhazovací čepy zajišťují vynikající stabilitu a nosnost. Používají se k bezpečnému a přesnému vyhazování výlisků, vstřikovaných dílů nebo jiných obrobků z forem nebo nástrojů.
Vyhazovací čepy jsou vybaveny přesným vedením, které zajišťuje plynulý pohyb. To umožňuje bezproblémový proces odstranění formy a vyhazování, který zvyšuje kvalitu konečných výrobků a zároveň minimalizuje opotřebení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21597-20-10060 | 10 | M6 | 60 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 15,67 € | | 21597-20-10070 | 10 | M6 | 70 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 15,96 € | | 21597-20-10080 | 10 | M6 | 80 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 16,24 € | | 21597-20-10100 | 10 | M6 | 100 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 16,68 € | | 21597-20-10120 | 10 | M6 | 120 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 17,23 € | | 21597-20-10140 | 10 | M6 | 140 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 17,79 € | | 21597-20-14060 | 14 | M8 | 60 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 16,94 € | | 21597-20-14070 | 14 | M8 | 70 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 17,47 € | | 21597-20-14080 | 14 | M8 | 80 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 17,92 € | | 21597-20-14100 | 14 | M8 | 100 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 18,06 € | | 21597-20-14120 | 14 | M8 | 120 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 18,35 € | | 21597-20-14140 | 14 | M8 | 140 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 18,80 € | | 21597-20-14160 | 14 | M8 | 160 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 19,75 € | | 21597-20-14180 | 14 | M8 | 180 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 20,85 € | | 21597-20-14200 | 14 | M8 | 200 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 22,48 € | | 21597-20-18070 | 18 | M10 | 70 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 19,42 € | | 21597-20-18080 | 18 | M10 | 80 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 19,70 € | | 21597-20-18100 | 18 | M10 | 100 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 20,04 € | | 21597-20-18120 | 18 | M10 | 120 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 20,85 € | | 21597-20-18140 | 18 | M10 | 140 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 22,55 € | | 21597-20-18160 | 18 | M10 | 160 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 22,83 € | | 21597-20-18180 | 18 | M10 | 180 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 23,53 € | | 21597-20-18200 | 18 | M10 | 200 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 24,38 € | | 21597-20-18220 | 18 | M10 | 220 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 25,07 € | | 21597-20-18240 | 18 | M10 | 240 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 26,20 € | | 21597-20-20080 | 20 | M12 | 80 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 21,14 € | | 21597-20-20100 | 20 | M12 | 100 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 22,00 € | | 21597-20-20120 | 20 | M12 | 120 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 22,55 € | | 21597-20-20140 | 20 | M12 | 140 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 23,93 € | | 21597-20-20160 | 20 | M12 | 160 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 24,62 € | | 21597-20-20180 | 20 | M12 | 180 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 25,75 € | | 21597-20-20200 | 20 | M12 | 200 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 26,90 € | | 21597-20-20220 | 20 | M12 | 220 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 28,01 € | | 21597-20-20240 | 20 | M12 | 240 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 28,97 € | | 21597-20-24070 | 24 | M12 | 70 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 24,50 € | | 21597-20-24080 | 24 | M12 | 80 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 25,01 € | | 21597-20-24100 | 24 | M12 | 100 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 25,75 € | | 21597-20-24120 | 24 | M12 | 120 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 27,17 € | | 21597-20-24140 | 24 | M12 | 140 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 28,29 € | | 21597-20-24160 | 24 | M12 | 160 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 29,95 € | | 21597-20-24180 | 24 | M12 | 180 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 31,37 € | | 21597-20-24200 | 24 | M12 | 200 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 33,17 € | | 21597-20-24220 | 24 | M12 | 220 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 35,01 € | | 21597-20-24240 | 24 | M12 | 240 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 36,36 € | | 21597-20-24260 | 24 | M12 | 260 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 38,76 € | | 21597-20-24280 | 24 | M12 | 280 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 42,30 € | | 21597-20-30180 | 30 | M16 | 180 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 41,86 € | | 21597-20-30220 | 30 | M16 | 220 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 46,32 € | | 21597-20-30260 | 30 | M16 | 260 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 51,21 € | | 21597-20-30300 | 30 | M16 | 300 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 53,90 € | | 21597-20-30340 | 30 | M16 | 340 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 59,62 € | | 21597-20-40260 | 40 | M20 | 260 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 71,20 € | | 21597-20-40300 | 40 | M20 | 300 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 77,91 € | | 21597-20-40340 | 40 | M20 | 340 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 84,15 € | | 21597-20-40380 | 40 | M20 | 380 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 90,82 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|