Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Polyuretanové spojovací hvězdice s tvrdostí 98° Shore A.
Hliníkové pouzdro spojky a svěrné náboje.
Ocelový rozpínací trn.
Ocelové šrouby.
Středicí kroužky z nerezu 1.4301.

Provedení: Spojovací pouzdro, černě eloxované.Upozornění:Montážní sady k motorům se systémem ozubené spojky z elastomeru (spojka z elastomeru s rozpínacím trnem) umožňuje jednoduché a hospodárné řešení k napojení elektromotorů.

Výhody ozubené spojky z elastomeru:
- Náboj s rozpínacím trnem lze montovat axiálně
- Bez vůle a s tlumením vibrací
- Velmi dobré svěrné síly
- Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu
- Krátký konstrukční tvar
- Příznivý pro montáž
- Stranu čepu lze montovat axiálně
- Elektricky izolující
- Jmenovitý moment do 30 Nm
Na vyžádání:Větší otvor náboje D.
Vyšší jmenovitý moment.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 20320 Montážní sady k motorům 176 kB

Výkresy

Montážní sady k motorům

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostC1C2D

Jmenovitý
moment
Nm
Moment
setrvačnosti
(10⁻³ kgm²)
max.
počet otáček
ot/min
Utahovací moment
šroubu C1
Nm
Utahovací moment
šroubu C2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
20320-604710A60M3M56,354,80,01200001,49 233,40 €
20320-806960B80M6M814300,15140001532 357,42 €