|
|
20300Lineární osy s pohonem ozubeným řemenem a profilovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníkového protlačovaného profilu. Hliníkové pouzdro ložiska a saně. Ocelová profilová vodicí lišta a vodicí pojezd. Polyuretanové ozubené řemeny s ocelovým tažným lankem.Provedení: Základní těleso eloxováno v přírodních barvách. Pouzdro ložiska a saně černě eloxované. Vodicí dráhy profilových vodicích lišt indukčně kaleny a broušeny.Upozornění:Kompaktní a flexibilně použitelné lineární jednotky s pohonem ozubeným řemenem. Základní těleso se skládá ze samonosného hliníkového protlačovaného profilu s integrovaným profilovým kolejnicovým vedením. Tento kolejnicový systém může zachytit nejvyšší síly ze všech směrů, má nízké opotřebení a umožňuje optimální průběh při pohybu velkých hmotností.
Na vnějších stranách hliníkového profilu se nacházejí drážky pro jednoduchou a bezpečnou montáž a pro upevnění dílů příslušenství. Bezdotykové spínače mohou být umístěny a upevněny v horní T-drážce. Hliníkový profil je plně kompatibilní s našimi standardními profily konstrukční řady I.
Ozubený řemen zesílený ocelovými tažnými nosiči umožňuje vysoký přenos síly se střídavým zatížením a nabízí současně dobrou přesnost polohování při nízkém opotřebení a nízkém vývoji hluku. Ozubený řemen běží na horní straně hliníkového profilu vodicích drážek a chrání tak všechny díly nacházející se v profilu před znečištěním.
Díky symetrické konstrukci umožňuje lineární osa montáž motorů a převodovek na všech čtyřech stranách pouzdra ložiska. Otevřené strany nepotřebných dutých hřídelí u pouzdra ložiska mohou být zakryty krytkou 20300 dodávanou na vyžádání.
Na horní straně stolu saní se nachází u každého závitového otvoru dodatečný středicí otvor. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat přesně lícovaně další spojovací prvky.
Údaje o zatížení platí při dynamickém zatížení.Technické údaje:Krytí IP50.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Na vyžádání:Jiné délky (zdvih S max. 4000 mm).Příslušenství:Krytka. Stůl s drážkami, montážní sada motoru, sada synchronizace a bezdotykový spínač viz tabulka.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | Šířka drážky | A | B | D | D1 | D4 | D5 | D6 | D7 | E1 | E2 | E3 | E4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Zdvih S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
20300-1060X0200 | 60 | 6 | 60 | 25 | 17 | 52 | M4 | 7 | M6 | 10 | 6,2 | 16,3 | 3 | 9,75 | 550 | 180 | 45 | 30 | 29 | 200 | | | 1 086,27 € | | 20300-1060X0500 | 60 | 6 | 60 | 25 | 17 | 52 | M4 | 7 | M6 | 10 | 6,2 | 16,3 | 3 | 9,75 | 850 | 180 | 45 | 30 | 29 | 500 | | | 1 255,50 € | | 20300-1060X1000 | 60 | 6 | 60 | 25 | 17 | 52 | M4 | 7 | M6 | 10 | 6,2 | 16,3 | 3 | 9,75 | 1350 | 180 | 45 | 30 | 29 | 1000 | | | 1 656,00 € | | 20300-1060X1500 | 60 | 6 | 60 | 25 | 17 | 52 | M4 | 7 | M6 | 10 | 6,2 | 16,3 | 3 | 9,75 | 1850 | 180 | 45 | 30 | 29 | 1500 | | | 2 004,92 € | | 20300-1080X0300 | 80 | 8 | 80 | 30 | 24 | 76 | M6 | 10 | M8 | 13 | 8 | 20 | 4,5 | 12,25 | 760 | 240 | 60 | 40 | 45 | 300 | | | 1 359,82 € | | 20300-1080X0500 | 80 | 8 | 80 | 30 | 24 | 76 | M6 | 10 | M8 | 13 | 8 | 20 | 4,5 | 12,25 | 960 | 240 | 60 | 40 | 45 | 500 | | | 1 466,09 € | | 20300-1080X1000 | 80 | 8 | 80 | 30 | 24 | 76 | M6 | 10 | M8 | 13 | 8 | 20 | 4,5 | 12,25 | 1460 | 240 | 60 | 40 | 45 | 1000 | | | 1 701,98 € | | 20300-1080X1500 | 80 | 8 | 80 | 30 | 24 | 76 | M6 | 10 | M8 | 13 | 8 | 20 | 4,5 | 12,25 | 1960 | 240 | 60 | 40 | 45 | 1500 | | | 1 979,87 € | |
Objednací číslo | Velikost | Reprodukční přesnost | Max. rychlost m/s | Max. zrychlení m/sc. | Hmotnost pojezdového vozíku kg | Hmotnost/ zdvih 0 kg | Hmotnost na zdvih 1000 mm kg | Fx N | Fy dynamicky N | Fz dynamicky N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
20300-1060X0200 | 60 | ±0,05 | 3 | 80 | 0,30 | 2,34 | 4,82 | 844 | 1384 | 1384 | | | 1 086,27 € | | 20300-1060X0500 | 60 | ±0,05 | 3 | 80 | 0,30 | 2,34 | 4,82 | 844 | 1384 | 1384 | | | 1 255,50 € | | 20300-1060X1000 | 60 | ±0,05 | 3 | 80 | 0,30 | 2,34 | 4,82 | 844 | 1384 | 1384 | | | 1 656,00 € | | 20300-1060X1500 | 60 | ±0,05 | 3 | 80 | 0,30 | 2,34 | 4,82 | 844 | 1384 | 1384 | | | 2 004,92 € | | 20300-1080X0300 | 80 | ±0,05 | 5 | 50 | 0,87 | 5,33 | 8,39 | 1572 | 3662 | 3662 | | | 1 359,82 € | | 20300-1080X0500 | 80 | ±0,05 | 5 | 50 | 0,87 | 5,33 | 8,39 | 1572 | 3662 | 3662 | | | 1 466,09 € | | 20300-1080X1000 | 80 | ±0,05 | 5 | 50 | 0,87 | 5,33 | 8,39 | 1572 | 3662 | 3662 | | | 1 701,98 € | | 20300-1080X1500 | 80 | ±0,05 | 5 | 50 | 0,87 | 5,33 | 8,39 | 1572 | 3662 | 3662 | | | 1 979,87 € | |
Objednací číslo | Velikost | Mx dynamicky Nm | My dynamicky Nm | Mz dynamicky Nm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | Typ ozubeného řemenu | Konstanta předsazení mm/ot | Točivý moment při volnoběhu Nm | Max. hnací točivý moment M Nm | Typické užitečné zatížení kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
20300-1060X0200 | 60 | 8 | 42 | 42 | 43,26 | 57,88 | 32AT5 | 101 | 0,3 | 14 | 15 | | | 1 086,27 € | | 20300-1060X0500 | 60 | 8 | 42 | 42 | 43,26 | 57,88 | 32AT5 | 101 | 0,3 | 14 | 15 | | | 1 255,50 € | | 20300-1060X1000 | 60 | 8 | 42 | 42 | 43,26 | 57,88 | 32AT5 | 101 | 0,3 | 14 | 15 | | | 1 656,00 € | | 20300-1060X1500 | 60 | 8 | 42 | 42 | 43,26 | 57,88 | 32AT5 | 101 | 0,3 | 14 | 15 | | | 2 004,92 € | | 20300-1080X0300 | 80 | 27 | 146 | 146 | 127,09 | 184,78 | 50AT5 | 146 | 0,7 | 38 | 50 | | | 1 359,82 € | | 20300-1080X0500 | 80 | 27 | 146 | 146 | 127,09 | 184,78 | 50AT5 | 146 | 0,7 | 38 | 50 | | | 1 466,09 € | | 20300-1080X1000 | 80 | 27 | 146 | 146 | 127,09 | 184,78 | 50AT5 | 146 | 0,7 | 38 | 50 | | | 1 701,98 € | | 20300-1080X1500 | 80 | 27 | 146 | 146 | 127,09 | 184,78 | 50AT5 | 146 | 0,7 | 38 | 50 | | | 1 979,87 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|