Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyuretanové spojovací hvězdice s tvrdostí 98° Shore A.
Hliníková sapojovací trubka a svěrný náboj.
Ocelový rozpínací trn.
Ocelové šrouby.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Se sadou pro synchronizaci lze provozovat dvě paralelně umístěné lineární osy pouze s jedním motorem.

Sady pro synchronizaci se skládají ze dvou spojek vzájemně spojených jedním synchronním hřídelem. Hřídel se vyrábí v odpovídající délce. Vhodné pro délky do maximálně 3000 mm.

Výhody ozubené spojky z elastomeru:
- Náboj s rozpínacím trnem lze montovat axiálně
- Bez vůle a s tlumením vibrací
- Velmi dobré svěrné síly
- Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu
- Krátký konstrukční tvar
- Příznivý pro montáž
- Stranu čepu lze montovat axiálně
- Elektricky izolující
- Jmenovitý moment do 53 Nm
Montáž:Axiální posunutí dílů nástavby přitom není potřebné, protože spojovací trubka se může zavést jako distanční prvek mezi poloviny spojky.

Obě poloviny spojky s rozpínacím trnem se úplně zasunou do otvorů v nábojích lineárních jednotek. Silového spojení se dosáhne utažením šroubů v rozpínacím trnu zadaným točivým momentem. Poloviny spojky se svěrným nábojem a elastomerovou hvězdicí nasunout na vsuvnou trubku. Vsuvnou trubku uvést do polohy a poloviny spojky zasunout dohromady pomocí nízké manuální axiální síly. Šroub u obou svěrných nábojů utáhnout zadaným točivým momentem.
Odkaz na výkres:
X = vzdálenost hřídelů
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 20330 Sady pro synchronizaci 147 kB

Výkresy

Sady pro synchronizaci

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostC1C2D1

D2D4D7LL1L2L3L4
min.
L5Jmenovitý
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
20330-6016X60M3M5171732,216284131180206,5na požádání
20330-8025X80M6M8242456,42546818201302753na požádání
Objednací čísloVelikostMoment setrvačnosti
(10⁻³ kgm²) 0,5 m
Moment setrvačnosti
(10⁻³ kgm²) 1,0 m
Moment setrvačnosti
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Moment setrvačnosti
(10⁻³ kgm²) 3,0 m
max.
počet otáček
ot/min
Utahovací moment
šroubu C1
Nm
Utahovací moment
šroubu C2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
20330-6016X600,0240,0310,0440,058200001,49na požádání
20330-8025X800,3260,3520,4040,455140001532na požádání