PopisMateriál:Hliníkový stůl s drážkami.
Nerezové středicí kroužky 1.4301.
Ocelové šrouby.
Provedení: Stůl s drážkami, eloxovaný v přírodních barvách.
Šrouby, bez povrchové úpravy.Upozornění:Na spodní straně stolu s drážkami se nachází u každého závitového otvoru dodatečný středicí otvor. Tím se může stůl s drážkami namontovat pomocí středicích kroužků přesně lícovaně na saně lineárního vedení.
Profilové drážky nacházející se na horní straně umožňují univerzální možnosti montáže.Zvláštnost: