Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety
01267

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Na upínací úhelníky lze oboustranně umístit a připevnit výměnné palety. Umožní se tím racionální výměna upínacích přípravků. Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980. Středicí čepy k vymezení upínacích úhelníků na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu a 2 kusů vymezovacích čepů pro polohování výměnných palet.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01267 Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety 350 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků na strojních stolech 1,5 MB

Výkresy

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

L1HD2D3D4D5H1H2L2L3L4L5L6L7L10CADPřís.CenaObjednat
01267-1404540013045020M16M12M16507032030020020015055350 2 719,75 €
01267-1505550015055020M16M12M165575400200-25020075450 3 406,30 €
01267-1636963022069025M16M16M166080500400-315200100580 5 341,75 €
01267-1808680025086025M16M16M166080640600400400300135750 7 376,10 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83