Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.Upozornění:Na upínací úhelníky dvoustranné lze oboustranně polohovat a upevňovat základní desky 01127. Je tak možné provádět racionální výměnu upínacích přípravků. Polohování dvoustranných upínacích úhelníků se provádí pomocí středicích čepů 03110 a vodicích vložek do drážek 03240. Šrouby s kroužkem pro přepravu jsou přiloženy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01267 Upínací úhelníky, dvoustranné 157 kB

Výkresy

Upínací úhelníky, dvoustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNRSTXstatusCADPřís.CenaObjednat
01267-1240504744982504253004004070200352003602607069M1214výběhovy výrobek2 839,35 €
01267-1250605745983005254005005070200352004583607570M1618výběhovy výrobek3 780,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83