|
|
01265Upínací úhelníky, dvoustranné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené. Upínací plochy jsou ohrubovány s přídavkem na obrábění 0,5 mm.Upozornění:Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a paletám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980. Šrouby s okem pro přepravu jsou přiloženy k dodávce. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích úhelníků oboustranně plnily třískami.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B1 | C | D | E | E1 | G | H | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
01265-008030 | 803 | 800 | 135 | 301±0,2 | 400 | 150,5 ±0,2 | 25 | 60 | výběhovy výrobek | | | 9 625,50 € | | 01265-0040151 | 553 | 550 | 55 | 151±0,2 | 200 | 75,5 ±0,2 | 20 | 50 | | | | 3 648,95 € | | 01265-0050201 | 653 | 650 | 75 | 201±0,2 | 250 | 101,5 ±0,2 | 20 | 50 | | | | 4 808,15 € | | 01265-0063251 | 803 | 800 | 100 | 251±0,2 | 315 | 125,5 ±0,2 | 25 | 55 | výběhovy výrobek | | | 7 174,85 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|