Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
01265

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Upínací kostky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků na horizontálních strojích.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Upínací kostky jsou sladěny se strojními stoly pro obráběcí stroje podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k upevnění palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01265 Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami 352 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků na strojních stolech 1,5 MB

Výkresy

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=Šířka
drážky
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
01265-314040050400500235020M16M12M161815032030020020015055-10025143 3 430,45 €
01265-314040065400650235020M16M12M161815032030020020015055-10025144 4 557,45 €
01265-314050060500600235020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 5 219,85 €
01265-314050075500750235020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 6 371,00 €
01265-314063070630700235025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 7 400,25 €
01265-314063085630850235025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 8 919,40 €
01265-314080080800800235025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 9 850,90 €
01265-3140801008001000235025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 12 325,70 €
01265-31410010010001000235525M20M20M161835080060020050040016540016025145 15 462,90 €
01265-31410012510001250235525M20M20M161835080060020050040016540016025146 17 913,55 €
01265-318040050400500305020M16M12M161815032030020020015055-10025183 3 430,45 €
01265-318040065400650305020M16M12M161815032030020020015055-10025184 4 557,45 €
01265-318050060500600305020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 5 219,85 €
01265-318050075500750305020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 6 665,40 €
01265-318063070630700305025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 7 400,25 €
01265-318063085630850305025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 9 311,55 €
01265-318080080800800305025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 9 850,90 €
01265-3180801008001000305025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 12 840,90 €
01265-31810010010001000305525M20M20M161835080060020050040016540016025185 15 462,90 €
01265-31810012510001250305525M20M20M161835080060020050040016540016025186 17 913,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83