Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.
Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků.
U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny.
Přípustné odchylky od normy:
Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit.
Ostatní hodnoty ±0,25 mm.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.
Přednosti:- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.
Odkaz na výkres:
1) Aretační klín
2) Samojistící část vnitřního závitu
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07663 Závitové vložky vnitřní závit s pojistkou 228 kB

Výkresy

Závitové vložky vnitřní závit s pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1
Vnitřní
závit
D2
Vnější
závit
L1
Délka
L
Délka
Montáž
Ø
vrtáku
Montáž Ø
zápuště
+0,25
Montáž
závitový
Montáž
minimální
hloubka závitu
Demontáž
Ø
vrtáku
Demontáž
Hloubka
vývrtu
Objednací číslo
montážní nářadí
CADPřís.CenaObjednat
07663-105M5M8486,98,3M89,55,5407660-805  8,99 €
07663-106M6M10x1,255108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  9,23 €
07663-108M8M12x1,2561210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  9,87 €
07663-110M10M14x1,571412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  10,74 €
07663-112M12M16x1,581614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  13,65 €