Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.
Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků.
Přípustné rozměrové odchylky:
Pro uvedené závity platí střední hodnoty tolerance, tzn. 6g pro závit čepu.
Ostatní hodnoty ±0,25 mm.

Plné závitové vložky nacházejí své uplatnění tam, kde je u obrobků vyvrtaný příliš velký závit nebo je-li třeba obnovit nedodržené odstupy vývrtů.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.
Přednosti:- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.
Odkaz na výkres:
1) Aretační klín
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07662 Závitové vložky, plné 207 kB

Výkresy

Závitové vložky, plné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD2
Vnější
závit
L
Délka
Montáž
Ø
vrtáku
Montáž Ø
zápuště
+0,25
Montáž
závitový
Montáž
minimální
hloubka závitu
Demontáž
Ø
vrtáku
Demontáž
Hloubka
vývrtu
Objednací číslo
montážní nářadí
CADPřís.CenaObjednat
07662-08M886,98,3M89,55,5407662-808  14,02 €
07662-10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807662-810  14,78 €
07662-12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807662-812  15,54 €
07662-14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807662-814  21,24 €
07662-16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807662-816  22,47 €
07662-18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807662-818  24,20 €
07662-20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807662-820  26,99 €
07662-22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407662-822  30,75 €
07662-24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407662-824  39,10 €
07662-30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,407662-830  41,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83